17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ベンリーカン

ベンリーカン
  • PT10
  • パッケージ
通常単価(税別)
1,5682,542
税込単価
1,7252,796
通常出荷日:6日目

【特長】・湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。・G1/2メネジパイプ山径14.5mm最高使用水...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
200
200mm
4973987750014
80
1個
1個
600
600mm
4973987750076
140
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,568
( 1,725 )
6日目
2,542
( 2,796 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
・G1/2メネジパイプ山径14.5mm最高使用水圧=0.75MPa。
・最高使用温度80℃パッキン付き(EPDM)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンリーカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンリーカン
断熱上向パイプ
ロータンクボールタップ(手洗いなし)
バスステンレス接続管
ステンペーパーホルダー
ベンリーカンニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,568-3,4906,3438,5613,8601,147
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)2560240458130
奥行(mm)2520016030083270
材質フレキ:ステンレス、ナット:黄銅、パッキン:EPDMパイプ:黄銅青銅SUS304、CR、PE本体、板:ステンレス黄銅
詳細タイプ配管用品水栓部品トイレ用品バス・空調用品アクセサリー配管用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト