17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。

O〈オー〉リング【1~2個入り】

O〈オー〉リング
通常単価(税別)
457円~805円
税込単価
503円~886円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・水道水用。

未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
内径2.8mm×太さ1.9mm
4973987920004
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径23.7mm×太さ3.5mm
4973987920196
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径27.7mm×太さ3.5mm
4973987920226
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径28.7mm×太さ3.5mm
4973987920233
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径31.7mm×太さ3.5mm
4973987920257
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径33.7mm×太さ3.5mm
4973987929007
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径34.7mm×太さ3.5mm
4973987929014
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径35.7mm×太さ3.5mm
4973987929038
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径37.7mm×太さ3.5mm
4973987929045
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径38.7mm×太さ3.5mm
4973987929052
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径39.7mm×太さ3.5mm
4973987929069
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径45.7mm×太さ3.5mm
4973987929113
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径47.6mm×太さ5.7mm
4973987929137
10
1個
1個
内径48.7mm×太さ3.5mm
4973987929144
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径49.7mm×太さ3.5mm
4973987929151
10
1パック(2個)
1パック

2個入り

内径49.6mm×太さ5.7mm
4973987929168
10
1個
1個
内径57.6mm×太さ5.7mm
4973987929212
10
1個
1個
内径89.6mm×太さ5.7mm
4973987929328
10
1個
1個
内径10,1.6mm×太さ5.7mm
4973987929359
10
1個
1個
内径129.6mm×太さ5.7mm
4973987929427
20
1個
1個
内径149.6mm×太さ5.7mm
4973987929472
20
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457円
( 503円 )
2日目
531円
( 584円 )
6日目
531円
( 584円 )
6日目
531円
( 584円 )
6日目
531円
( 584円 )
6日目
547円
( 602円 )
2日目
547円
( 602円 )
6日目
547円
( 602円 )
6日目
547円
( 602円 )
6日目
547円
( 602円 )
6日目
547円
( 602円 )
2日目
573円
( 630円 )
2日目
573円
( 630円 )
2日目
573円
( 630円 )
6日目
590円
( 649円 )
6日目
590円
( 649円 )
6日目
590円
( 649円 )
6日目
664円
( 730円 )
6日目
664円
( 730円 )
6日目
805円
( 886円 )
6日目
805円
( 886円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道水用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

O〈オー〉リングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
排水溝のリング
5
満足度:5.0
排水溝の止水リングが劣化したための購入です。 少量から安価で購入できるのがいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O〈オー〉リング
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
ゴム付元口
泡沫横型上向パイプ
蝶ネジワイヤバンド
金属製オネジニップル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格457円-1,576円2,212円3,506円606円 -1,408円
通常出荷日2日目〜6日目6日目6日目2日目〜2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ニトリルゴム(NBR)メタクリル樹脂、黄銅POM、PP、他黄銅銅、鉄黄銅
詳細タイプ水栓部品水栓部品ガーデニング水栓部品ガーデニング水栓部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト