17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キヤップパッキン【2個入り】【2個入り】

キヤップパッキン【2個入り】
通常単価(税別)
490円~523円
税込単価
539円~575円
通常出荷日:6日目

キャップ用パッキン2個入り

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
18
18
4973987940194
1パック(2個)
1パック

2個入り

30
30
4973987940262
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
490円
( 539円 )
6日目
523円
( 575円 )
6日目

詳細情報

基本情報

キャップ用パッキン2個入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤップパッキン【2個入り】のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具部品
4
満足度:4.0
治具の部品として代用しました。 思ったような材料がなく、キャップパッキンを見つけたのでしようしました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤップパッキン【2個入り】
流し排水栓カゴ 銅製
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
座付ナット
クリーンパッキン
逆配管アダプター
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格490円-4,667円1,576円1,101円847円18,387円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)2435792570
材質NBR銅メタクリル樹脂、黄銅亜鉛ダイカストEPDM青銅
詳細タイプ水栓部品キッチン用品水栓部品トイレ用品洗面用品水栓部品
質量(g)10160100100400830

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト