17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ユニオンパッキン【2個入り】

ユニオンパッキン
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・使用御可能流体:水道水及び飲料可能な井戸水。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
φ34×2(mm)、穴径φ24mm
4973987910333
1パック(2個)
1パック

2個入り

φ36×2(mm)、穴径φ26mm
4973987910357
1パック(2個)
1パック

2個入り

φ16×2(mm)、穴径φ28mm
4973987910340
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
6日目
531円
( 584円 )
6日目
531円
( 584円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用御可能流体:水道水及び飲料可能な井戸水。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニオンパッキンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内の水漏れの為
5
満足度:5.0
社内の水道で水漏れが発生した為注文しました。近所のホームセンターと変わらない単価で、納期も早かったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンパッキン
断熱腰高パイプ
風呂水給水ホースカウス
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
バス接続管
スイングレバー(プルーミッジ)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格531円4,485円781円5,745円5,920円2,004円
通常出荷日2日目〜6日目6日目6日目6日目2日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質NBRパイプ:黄銅塩化ビニル樹脂ABS樹脂、ステンレスゴム管の材質はEPDMを使用PCTA樹脂
詳細タイプ水栓部品水栓部品洗濯機用品シャワー用品バス・空調用品水栓部品
質量(g)102501023075080
内容量1パック(2個)1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート