ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ゴム栓

ゴム栓 PH25-12
通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・三栄水栓製作所のゴム栓です・水道水用・耐熱温度:80℃

  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対に使用しないで下さい。

型番:

PH25-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH25-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
35
幅(mm)
36.5
奥行(mm)
36.5
材質
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
上辺36.5MM X 底辺31MM X 高さ35MM
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987510472
質量(g)
10
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PH25-12

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
35
36.5
36.5
上辺36.5MM X 底辺31MM X 高さ35MM
4973987510472
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三栄水栓製作所のゴム栓です
・水道水用
・耐熱温度:80℃

ご注意

  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対に使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓の型番PH25-12のページです。 型番PH25-12に関する仕様情報を記載しております。
ゴム栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓
ユニットバス用ゴム栓クサリ
ゴム付元口
便座クッションゴム
水栓プラグ
給水栓上部
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格681円659円2,212円831円1,426円2,429円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目7日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ニトリルゴム(NBR)ステンレスPOM、PP、他エラストマー黄銅黄銅・亜鉛ダイカスト
詳細タイプ水栓部品バス・空調用品ガーデニングトイレ用品配管用品水栓部品
質量(g)1050602086100
内容量1個1個1個1パック(2個)1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました