17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パイプパッキンセット

パイプパッキンセット
  • P432-1S-16(厚口)
  • PP43A-1S-16
通常単価(税別)
528円~545円
税込単価
581円~600円
通常出荷日:2日目

・Uパッキンとスベリパッキン(またはリング)のセットです。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

パイプパッキンセット:関連画像

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

JANコード

内容量

最小発注数量
5
20
20
パイプ径17mm用
4973987930041
1セット
1個
10
30
30
パイプ径19mm用
4973987930058
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
528円
( 581円 )
2日目
545円
( 600円 )
2日目

詳細情報

基本情報

・Uパッキンとスベリパッキン(またはリング)のセットです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプパッキンセットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補修
5
満足度:5.0
お風呂の混合栓の水漏れに使用しました。価格も安く送料無料。商品の説明も十分なのでホームセンターに行くより確実です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプパッキンセット
クリーンパッキン
偏心管アダプター PT242S
便座クッションゴム
ベンリーカンニップル
給水栓上部 PR10A
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格528円-847円2,958円831円1,147円2,460円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ポリアセタール・MBREPDM黄銅エラストマー黄銅黄銅、亜鉛ダイカスト
仕様Uパッキンとリングのセット25mm用、呼び40VP・VUパイプ兼用TOTO社製用三栄製便座用20配管用左ネジ、赤ビス使用
詳細タイプ水栓部品洗面用品水栓部品トイレ用品配管用品水栓部品
質量(g)104003222050100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト