ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

自在水栓取替パーツ

通常単価(税別)
618円
税込単価
680円
通常出荷日:2日目

【特長】・自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。

型番:

PP90-1S-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PP90-1S-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
130
幅(mm)
20
奥行(mm)
70
材質
EPDM等
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987940392
質量(g)
20
内容量
1個
-
-

商品情報

自在水栓取替パーツ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PP90-1S-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618円
( 680円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在水栓の水もれ故障時に必要な補修部品のセット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在水栓取替パーツの型番PP90-1S-13のページです。 型番PP90-1S-13に関する仕様情報を記載しております。
自在水栓取替パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在水栓取替パーツ
自在カップリング
節水自在パイプ
水栓プラグ
伸縮自在パイプ
節水断熱自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格618円980円2,958円1,426円3,664円3,490円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目4日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1302971278064
幅(mm)203020463020
奥行(mm)703024046260170
材質EPDM等黄銅パイプ:黄銅黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました