17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はぜコード SC120

はぜコード

通常単価(税別)
1,603
税込単価
1,763
通常出荷日:2日目

【特長】・被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少なくバラけず滑りません。【用途】・割物の結束・精密機...

詳細を確認

型番:

SC120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC120の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
12
長さ(m)
120
JANコード
4990242391225
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC120

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,603
( 1,763 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少なくバラけず滑りません。
【用途】
・割物の結束
・精密機器の梱包
・造園作業
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はぜコードの型番SC120のページです。 型番SC120に関する仕様情報を記載しております。
はぜコードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はぜコード
強力太幅ひも 白
スマートPPロープミニ
PP太幅テープ
エコひも
自動結束機用紐 ジョビー
メーカー宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業石本マオラン
通常価格1,6034573654213801,928
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目9日目9日目1日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他ポリエチレン(PE)
幅(mm)1212051005035
長さ(m)120250802003003600
JANコード49902423912254990242551148499024254580249902425511244990242582531-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト