ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

節水コマ(吊コマ)【3個入り】

節水コマ(吊コマ) PP84T-2S-15
  • PP84T-2S-15
  • パッケージ
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円
通常出荷日:6日目

【特長】・呼び13用。・直径15mm使い捨てタイプ。・差し込むと抜けづらくなり吊コマになります。(寒い...

詳細を確認

型番:

PP84T-2S-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PP84T-2S-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
25
幅(mm)
15
奥行(mm)
15
材質
EPDM、黄銅
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987900365
質量(g)
20
内容量
1パック(3個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PP84T-2S-15

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855円
( 941円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び13用。
・直径15mm使い捨てタイプ。
・差し込むと抜けづらくなり吊コマになります。(寒い時期の配管内の水抜きが出来る状態になる)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水コマ(吊コマ)の型番PP84T-2S-15のページです。 型番PP84T-2S-15に関する仕様情報を記載しております。
節水コマ(吊コマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水コマ(吊コマ)
節水自在パイプ
節水ストップシャワーヘッド
節水断熱パイプ
節水断熱自在パイプ
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格855円2,958円2,202円3,821円3,490円4,000円
通常出荷日6日目6日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)25711957164300
幅(mm)15201203020225
奥行(mm)152407818017065
材質EPDM、黄銅パイプ:黄銅ABS樹脂パイプ:黄銅パイプ:黄銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました