ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

節水コマ【3個入り】

通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:2日目

【特長】・節水コマは、ハンドルの開き度より、吐水量を制御して、放流洗いなどの際に、余分な吐水を制御する...

詳細を確認

型番:

PP84-1S-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PP84-1S-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅・NBR
サイズ
φ15mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987900075
質量(g)
20
内容量
1パック(3個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PP84-1S-15

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・節水コマは、ハンドルの開き度より、吐水量を制御して、放流洗いなどの際に、余分な吐水を制御する事ができ、節水器具として優れた効果を発揮します。
・耐熱温度80℃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

節水コマの型番PP84-1S-15のページです。 型番PP84-1S-15に関する仕様情報を記載しております。
節水コマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水コマ
水栓節水コマ
断熱横形パイプ
変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用
断熱腰高パイプ
給水栓上部 PR10A
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格783円752円3,654円8,148円4,485円2,460円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅・NBRニトリルゴム(NBR)パイプ:黄銅黄銅パイプ:黄銅黄銅、亜鉛ダイカスト
サイズφ15mmφ15mm240mm長さ:41mm259mm三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:左TW19山8
詳細タイプ水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品
JANコード497398790007549739879000684973987040221497398726045249739870406104973987850554

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました