ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

水栓節水コマ【3個入り】

通常単価(税別)
752円
税込単価
827円
通常出荷日:2日目

【特長】・呼び13用・直径15mm使い捨てタイプ・節水に優れた効果があります

型番:

PP83A-1S-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PP83A-1S-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
ニトリルゴム(NBR)
サイズ
φ15mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987900068
質量(g)
10
内容量
1パック(3個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PP83A-1S-15

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752円
( 827円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼び13用
・直径15mm使い捨てタイプ
・節水に優れた効果があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水栓節水コマの型番PP83A-1S-15のページです。 型番PP83A-1S-15に関する仕様情報を記載しております。
水栓節水コマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓節水コマ
節水コマ
水栓差込口
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用
流し排水栓
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格752円783円1,153円1,576円8,148円3,041円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ニトリルゴム(NBR)黄銅・NBRニトリルゴム(NBR)メタクリル樹脂、黄銅黄銅ステンレス
サイズφ15mmφ15mm接続ネジ;G1/2三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:TW19山8長さ:41mm直径73mm
詳細タイプ水栓部品水栓部品シャワー用品水栓部品水栓部品キッチン用品
JANコード497398790006849739879000754973987640681497398785005949739872604524973987560002
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト