ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

断熱腰高パイプ

通常単価(税別)
4,485円
税込単価
4,934円
通常出荷日:6日目

流しが広く使える腰高上向きパイプ。触れても熱くない断熱キャップ付。水ハネしにくいソフトな水流で、ほとん...

詳細を確認

型番:

PA232D-61X2-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA232D-61X2-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
173
幅(mm)
30
奥行(mm)
259
材質
パイプ:黄銅
サイズ
259mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040610
質量(g)
250
内容量
1個

商品情報

PA232D-61X1-16

 

PA232D-61X2-16

型番リスト

表示件数
型番
PA232D-61X2-16PA232D-61X2-16

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,485円
( 4,934円 )
6日目

詳細情報

基本情報

流しが広く使える腰高上向きパイプ。触れても熱くない断熱キャップ付。
水ハネしにくいソフトな水流で、ほとんどのメーカーに取り付け可能です。
【特長】
・主にキッチン用の台付混合栓に取付けるパイプ。
・吐水位置がアップする流しが広く使える腰高上向きタイプ。
・浄水器の取付にも便利。
・触れても熱くない断熱キャップ。
・水ハネしにくい泡沫吐水。
・パイプ径16mm。
・上向きタイプ。
・取付ネジW26山20。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱腰高パイプの型番PA232D-61X2-16のページです。 型番PA232D-61X2-16に関する仕様情報を記載しております。
断熱腰高パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱腰高パイプ
節水断熱パイプ
断熱上向パイプ
節水断熱自在パイプ
バス接続パイプ
節水自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,485円3,821円3,490円3,490円2,958円2,958円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1737160644571
幅(mm)303030204520
奥行(mm)259180200170300240
材質パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅ステンレスパイプ:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました