ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

泡沫横型上向パイプ

通常単価(税別)
3,506
税込単価
3,857
通常出荷日:6日目

【特長】・上向きなのでシンクが広々使えます。・水はねしにくい泡沫吐水パイプ。・長さ190mm。・パイプ...

詳細を確認

型番:

PA27JH-60X-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA27JH-60X-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
60
幅(mm)
200
奥行(mm)
30
材質
黄銅
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040672
質量(g)
150
内容量
1個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PA27JH-60X-16

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,506
( 3,857 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上向きなのでシンクが広々使えます。
・水はねしにくい泡沫吐水パイプ。
・長さ190mm。
・パイプ径16mm。
・取付ネジサイズ:W26 山20。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泡沫横型上向パイプの型番PA27JH-60X-16のページです。 型番PA27JH-60X-16に関する仕様情報を記載しております。
泡沫横型上向パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泡沫横型上向パイプ
断熱上向パイプ
上向角吐水口
バス接続パイプ
節水自在パイプ
伸縮自在パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,5063,4907,7342,9582,9583,340
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)606070457180
幅(mm)2003030452030
奥行(mm)30200220300240260
材質黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅ステンレスパイプ:黄銅パイプ:黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました