ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

上向角吐水口

通常単価(税別)
7,734円
税込単価
8,507円
通常出荷日:2日目

【特長】・流しが広く使える上向きタイプ・混合栓に最適なスタイリッシュな各吐水口・水ハネしにくいソフトな...

詳細を確認

型番:

PA1610-60X2-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA1610-60X2-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
70
幅(mm)
30
奥行(mm)
220
材質
パイプ:黄銅
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040986
質量(g)
280
内容量
1個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PA1610-60X2-16

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,734円
( 8,507円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流しが広く使える上向きタイプ
・混合栓に最適なスタイリッシュな各吐水口
・水ハネしにくいソフトな整流
・パイプ径16mm・長さ220mm・下向きタイプ
・取付ネジW26山20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上向角吐水口の型番PA1610-60X2-16のページです。 型番PA1610-60X2-16に関する仕様情報を記載しております。
上向角吐水口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上向角吐水口
断熱上向パイプ
泡沫横型上向パイプ
角目皿
角クリスタルハンドル
スマートキャップ キッチン用
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格7,734円3,490円3,506円5,164円1,162円1,088円
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)7060602.54740
幅(mm)303020012640145
奥行(mm)2202003012640145
材質パイプ:黄銅パイプ:黄銅黄銅黄銅メタクリル樹脂ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました