ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 奥行(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ベンリ自在パイプ

通常単価(税別)
5,080
税込単価
5,588
通常出荷日:2日目

【特長】・パイプ部はラセン状なので吐水方向が自由自在。・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。・パイ...

詳細を確認

型番:

PA18A-76X4-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA18A-76X4-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
20
幅(mm)
20
奥行(mm)
400
材質
パイプ:黄銅
サイズ
400mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987040184
質量(g)
220
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
PA18A-76X4-16PA18A-76X4-16

奥行

(mm)

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
400
400mm
4973987040184
220
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,080
( 5,588 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ部はラセン状なので吐水方向が自由自在。
・泡沫吐水。先端に止水する器具は取付不可。
・パイプ径16mm・上向き・下向き兼用タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンリ自在パイプの型番PA18A-76X4-16のページです。 型番PA18A-76X4-16に関する仕様情報を記載しております。
ベンリ自在パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンリ自在パイプ
節水自在パイプ
伸縮自在パイプ
節水断熱自在パイプ
自在パイプ 19mm径
自在カップリング
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,0802,9583,3403,4902,543 -980
通常出荷日2日目6日目4日目2日目2日目〜2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)207180647129
幅(mm)202030203030
材質パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅パイプ:黄銅黄銅
詳細タイプ水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品水栓部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました