17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイングレバー(リングー)

通常単価(税別)
971
税込単価
1,068
通常出荷日:2日目~6日目

大きなリング型ハンドルで回しやすい。【特長】・レバーで止水、吐水をワンタッチ・レバーの取り付け時に止水...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4973987851001
1個
1個
ピンク
4973987851018
1個
1個
ホワイト
4973987851025
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
6日目
971
( 1,068 )
2日目
971
( 1,068 )
2日目

詳細情報

基本情報

大きなリング型ハンドルで回しやすい。
【特長】
・レバーで止水、吐水をワンタッチ
・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出る量が変えられます
・レバー長さ80mm
・ハンドルアダプター付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングレバー(リングー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
手洗い用蛇口をスイング式に変更
4
満足度:4.0
簡単に交換でき、汚れた手で、蛇口をひねらなくてすむので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングレバー(リングー)
スイングレバー ABS樹脂
スイングレバー (ミルキーピンク)
延長偏心管
20×13ブッシング
座付ナット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格9718472,00417,4752,0381,101
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)50426030309
幅(mm)301031201503046
奥行(mm)1002620703046
材質ASA樹脂ABS樹脂PCTA樹脂青銅青銅亜鉛ダイカスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト