ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スイングレバー (ミルキーピンク)

スイングレバー (ミルキーピンク) PR2330F-CWP2
通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円
通常出荷日:2日目

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。他...

詳細を確認

型番:

PR2330F-CWP2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR2330F-CWP2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ミルキーピンク
高さ(mm)
60
幅(mm)
120
奥行(mm)
20
材質
PCTA樹脂
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987850691
質量(g)
80
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
PR2330F-CWP2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,004円
( 2,204円 )
2日目

詳細情報

基本情報

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。他メーカー対応アダプター4個付き。ユニバーサルデザイン。
【特長】
・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出る量が変えられます
・レバー長さ105mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイングレバー (ミルキーピンク)の型番PR2330F-CWP2のページです。 型番PR2330F-CWP2に関する仕様情報を記載しております。
スイングレバー (ミルキーピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングレバー (ミルキーピンク)
低水圧用マッサージシャワーセット
節水ストップシャワーヘッド
節水断熱パイプ
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
マッサージストップシャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,004円2,486円2,202円3,821円6,242円3,673円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ミルキーピンクホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
高さ(mm)6024019571300220
幅(mm)12050120307060
奥行(mm)202207818023080

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました