17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スイングレバー(プルーミッジ)

通常単価(税別)
2,004円
税込単価
2,204円
通常出荷日:2日目~6日目

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。他...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スイングレバー:関連画像

型番リスト

表示件数

色/その他

付属品

JANコード

内容量

最小発注数量
スケルトングラスブルー
ハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)
4973987850653
1個
1個
ミルキーホワイト
ハンドルアダプター4種類付(他メーカー用)
4973987850677
1個
1個
ミルキーブルー
-
4973987850684
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,004円
( 2,204円 )
2日目
2,004円
( 2,204円 )
2日目
2,004円
( 2,204円 )
6日目

詳細情報

基本情報

おしゃれなかたちの蛇口レバー湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
他メーカー対応アダプター4個付き、ユニバーサルデザイン。
【特長】
・水栓の開閉がラクに出来る。
・レバーの取り付け時に止水位置を変える事によって水の出る量が変えられます。
・レバー長さ105mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイングレバー(プルーミッジ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
蛇口の交換修理
4
満足度:4.0
蛇口の修理時に軽く開けられるレバータイプに変更しました。 取付用のアダプターが各種付属しているのですぐに取り付けができま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングレバー(プルーミッジ)
スイングレバー(リングー)
スイングレバー ABS樹脂
PCカップリング
ロータンク連結パッキン
泡沫アダプター M24X1用
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,004円971円1,119円1,363円606円1,087円
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質PCTA樹脂ASA樹脂ABS樹脂ポリアミドニトリルゴム(NBR)黄銅
サイズレバー長さ:105mmレバー長さ:80mmレバー長さ:90mm長さ:75mm、先端φ20mm内径:φ16.5mm、穴径:φ9mm、厚み:12mm長さ:27mm、先端径:φ16mm
詳細タイプ水栓部品水栓部品水栓部品ガーデニングトイレ用品水栓部品
質量(g)805050301032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト