ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    流し排水栓

    三栄水栓製作所

    流し排水栓

    5.0

    通常価格(税別):3,041円~

    通常出荷日:6日目

  • 自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    自閉式横水栓 Y196C-13

    三栄水栓製作所

    自閉式横水栓 Y196C-13

    -

    通常価格(税別):14,873円~

    通常出荷日:1日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    ノズルウォッシャセット2

    三栄水栓製作所

    ノズルウォッシャセット2

    -

    通常価格(税別):10,873円~

    通常出荷日:6日目

  • 分岐ソケット セラミックバルブ

    三栄水栓製作所

    分岐ソケット セラミックバルブ

    -

    通常価格(税別):11,457円~

    通常出荷日:5日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

給水栓上部 湯、水用カラーリング付き PR19A-13
  • PR18A-13
  • PR19A-13
通常単価(税別)
1,576
税込単価
1,734
通常出荷日:6日目

【特長】・水の出し止めがワンタッチ。・湯、水用カラーリング付き。・JIS規格品および同等品に適合します...

詳細を確認

型番:

PR19A-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR19A-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
57
幅(mm)
44
奥行(mm)
44
材質
メタクリル樹脂、黄銅
サイズ
三角ナットネジ:W24山20、スピンドル部ネジ:TW19山8
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987850059
質量(g)
100
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
PR19A-13PR19A-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の出し止めがワンタッチ。
・湯、水用カラーリング付き。
・JIS規格品および同等品に適合します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給水栓上部 湯、水用カラーリング付きの型番PR19A-13のページです。 型番PR19A-13に関する仕様情報を記載しております。
給水栓上部 湯、水用カラーリング付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓上部 湯、水用カラーリング付き
給水栓上部
カラービス
給水栓上部 PR10A
クロスハンドル カラー
水栓プラグ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,5762,0276722,4602,2781,426
通常出荷日6日目7日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)578016505227
幅(mm)4410013506046
奥行(mm)443013506046
材質メタクリル樹脂、黄銅黄銅・亜鉛ダイカスト黄銅黄銅、亜鉛ダイカストメタクリル樹脂黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました