17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

切替ハンドル
  • 切替ハンドル
  • PU81-15X-11S
  • PU81-15X-7S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切替ハンドル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PU81-15X-7S

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

SAN-EI製サーモシャワー混合栓の吐水・止水・シャワの切替用ハンドル

【適合】
・PU81-15X-11S:SK18D、SK78D、SK780D、SD7800D
・PU81-15X-7S:SK17D

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
55
幅(mm)
38
奥行(mm)
31
材質
ABS樹脂
仕様
吐水・シャワー切替用
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987291135
質量(g)
40
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト