ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

逆配管アダプター

通常単価(税別)
18,387円
税込単価
20,226円
通常出荷日:6日目

【特長】・サーモスタット・シングル混合栓で湯、水の配管が左右逆の場合に使用(逆配管とは右側が湯、左側が...

詳細を確認

型番:

PU70-3S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU70-3Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
70
幅(mm)
270
奥行(mm)
70
材質
青銅
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987260254
質量(g)
830
内容量
1個
-
-

商品情報

逆配管アダプター:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PU70-3S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,387円
( 20,226円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモスタット・シングル混合栓で湯、水の配管が左右逆の場合に使用(逆配管とは右側が湯、左側が水になっている配管を指します)。
・取付可能幅100~220mm。
・パイプをカットして取付幅を調整。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆配管アダプターの型番PU70-3Sのページです。 型番PU70-3Sに関する仕様情報を記載しております。
逆配管アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆配管アダプター
逆止弁ニップル PV81-13
偏心管アダプター PT242S
偏心管アダプター PT82-1S-13
ヌメリとり カートリッジ
洋便器取付レンチセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格18,387円1,226円2,958円5,828円613円4,335円
通常出荷日6日目1日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)703021701110
幅(mm)27030353012026
奥行(mm)7030323012026
材質青銅黄銅・ステンレス鋼・他黄銅黄銅ポリプロピレンPOM等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました