ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用

変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用 PU35-170X
  • PU35-170X
  • パッケージ
通常単価(税別)
8,148
税込単価
8,963
通常出荷日:6日目

SANEI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットのない偏心管に取付可能なアダプター。

型番:

PU35-170X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU35-170Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
黄銅
サイズ
長さ:41mm
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987260452
質量(g)
290
内容量
1個
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PU35-170X

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,148
( 8,963 )
6日目

詳細情報

基本情報

SANEI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットのない偏心管に取付可能なアダプター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用の型番PU35-170Xのページです。 型番PU35-170Xに関する仕様情報を記載しております。
変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換アダプター 偏心管・水栓取付脚・逆配管適用
偏心管アダプター PT242S
流し排水栓取付パッキン
水栓節水コマ
水栓差込口
泡沫アダプター M24X1用
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格8,1482,9586248711,1531,087
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅黄銅NRニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)黄銅
サイズ長さ:41mmオネジ:G3/4、メネジ:W28山18厚さ:2mmφ15mm接続ネジ;G1/2長さ:27mm、先端径:φ16mm
詳細タイプ水栓部品水栓部品キッチン用品水栓部品シャワー用品水栓部品
JANコード497398726045249739877507174973987910579497398790006849739876406814973987760068

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました