ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

偏心管アダプター PT82-1S-13

通常単価(税別)
5,828円
税込単価
6,411円
通常出荷日:6日目

【特長】・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に使用。約3cm前に出ます。・偏心管の座金をアダプターに...

詳細を確認

型番:

PT82-1S-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT82-1S-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
70
幅(mm)
30
奥行(mm)
30
材質
黄銅
付属品
シールテープ/パッキン
仕様
延長用
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987780011
質量(g)
330
内容量
1パック(2個)
-
-

商品情報

偏心管アダプター PT82-1S-13:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT82-1S-13

内容量

最小発注数量
1パック(2個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,828円
( 6,411円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心管が流し台に当り、まわせない場合に使用。約3cm前に出ます。
・偏心管の座金をアダプターに取付け、シールテープを巻きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心管アダプター PT82-1S-13の型番PT82-1S-13のページです。 型番PT82-1S-13に関する仕様情報を記載しております。
偏心管アダプター PT82-1S-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心管アダプター PT82-1S-13
偏心管アダプター PT242S
延長偏心管
逆配管アダプター
20×13ブッシング
バス接続管
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,828円2,958円17,475円18,387円2,038円5,920円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)702130703045・50
幅(mm)30351502703045・50
奥行(mm)3032707030300
材質黄銅黄銅青銅青銅青銅ゴム管の材質はEPDMを使用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました