17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

切替コック

通常単価(税別)
1,738円
税込単価
1,912円
通常出荷日:11日目

パイプの先に取付けてレバーで切替えて据え置き型浄水器などへ簡単送水。【特長】・分岐部ネジG1/2。・取...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    70
  • 幅 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    90
  • 材質
    ポリアセタール
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • JANコード
    4973987270154
  • 質量 (g)
    110
  • 内容量
    1個

型番:

PU6-66F-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PU6-66F-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
70
幅(mm)
30
奥行(mm)
90
材質
ポリアセタール
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987270154
質量(g)
110
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PU6-66F-13

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,738円
( 1,912円 )
11日目

詳細情報

基本情報

パイプの先に取付けてレバーで切替えて据え置き型浄水器などへ簡単送水。
【特長】
・分岐部ネジG1/2。
・取付可能なパイプ:先の膨らんだ外径16mm又は19mmの丸パイプ。
・泡沫器を外した外ネジがM22×1.25のネジ部。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切替コックの型番PU6-66F-13のページです。 型番PU6-66F-13に関する仕様情報を記載しております。
切替コックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切替コック
シャワー切替部
流し切替シャワ
元口付流し切替シャワ
クリーンウォーター PM7251
節水断熱パイプ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,738円3,124円3,740円3,029円1,518円3,821円
通常出荷日11日目2日目6日目在庫品1日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)705970767171
幅(mm)303066666230
奥行(mm)9030666643180
材質ポリアセタール銅合金ABS樹脂、黄銅ABS樹脂、黄銅スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・パイプ:黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました