17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャップナット PB41A-24-13 PB41A-24-13

キャップナット PB41A-24-13

通常単価(税別)
677円
税込単価
745円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・三栄水栓製作所のキャップナットです・呼び13管用おねじに取付できます

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    黄銅
  • 詳細タイプ
    水栓部品
  • 質量 (g)
    30
  • 内容量
    1個

型番:

PB41A-24-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB41A-24-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
12
幅(mm)
23
奥行(mm)
23
材質
黄銅
付属品
パッキン(NBR)
詳細タイプ
水栓部品
JANコード
4973987120213
質量(g)
30
内容量
1個

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 付属品

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PB41A-24-13PB41A-24-13

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

付属品

JANコード

内容量

最小発注数量
12
23
23
パッキン(NBR)
4973987120213
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677円
( 745円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三栄水栓製作所のキャップナットです
・呼び13管用おねじに取付できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャップナット PB41A-24-13の型番PB41A-24-13のページです。 型番PB41A-24-13に関する仕様情報を記載しております。
キャップナット PB41A-24-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャップナット PB41A-24-13
ロックナット
座付ナット
スマートキャップ キッチン用
袋ナット(洗面所用)
マッサージストップシャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格677円648円1,101円1,088円956円3,673円
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅黄銅亜鉛ダイカストポリプロピレン黄銅・ポリプロピレン・NBRABS樹脂
詳細タイプ水栓部品トイレ用品トイレ用品キッチン用品洗面用品 ネジW40山16シャワー用品
質量(g)30201006050200
内容量1個1セット1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました