ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

分岐ソケット

分岐ソケット PB33S
  • PB33S
  • パッケージ
通常単価(税別)
7,816円
税込単価
8,598円
通常出荷日:6日目

【特長】・配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用するので殆どのメーカーの壁付けタイプ混合栓の分岐...

詳細を確認

型番:

PB33S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PB33Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
青銅
詳細タイプ
分岐用品
JANコード
4973987110177
質量(g)
300
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PB33S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,816円
( 8,598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管と混合栓用の偏心管との間に取り付けて使用するので殆どのメーカーの壁付けタイプ混合栓の分岐に使用可能。
・分岐ソケット、ツギタシソケット各1個。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分岐ソケットの型番PB33Sのページです。 型番PB33Sに関する仕様情報を記載しております。
分岐ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ソケット
分岐ソケット セラミックバルブ
分岐バルブ
分岐上部
上部分岐バルブ
洗濯機用分岐バルブ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格7,816円12,912円7,402円11,204円7,816円7,651円
通常出荷日6日目5日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質青銅黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタール
詳細タイプ分岐用品分岐用品水栓部品分岐用品分岐用品洗濯機用品
JANコード497398711017749739871202204973987120169497398712023749739871202444973987120190
質量(g)300750260550280280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました