ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • スナップフックB型(SUS304)

    水本機械製作所

    スナップフックB型(SUS304)

    スナップフックB型(SUS304)

    水本機械製作所

    スナップフックB型(SUS304)

    4.3

    通常価格(税別):567円~

    通常出荷日:1日目

  • T型アイ

    水本機械製作所

    T型アイ

    T型アイ

    水本機械製作所

    T型アイ

    -

    通常価格(税別):951円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス アイストラップ ISタイプ

    水本機械製作所

    ステンレス アイストラップ ISタイプ

    4.5

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    5.0

    通常価格(税別):440円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス ラウンドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ

    ステンレス ラウンドアイ

    水本機械製作所

    ステンレス ラウンドアイ

    -

    通常価格(税別):707円~

    通常出荷日:1日目

  • スプリングフック

    アイアイ

    スプリングフック

    4.8

    通常価格(税別):146円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • ステンレス ロングアイスクリュー

    水本機械製作所

    ステンレス ロングアイスクリュー

    -

    通常価格(税別):1,129円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

  • ステンレス 丸カンプレート

    水本機械製作所

    ステンレス 丸カンプレート

    -

    通常価格(税別):738円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 埋込みフック(A-528/B-527)

    水本機械製作所

    埋込みフック(A-528/B-527)

    埋込みフック(A-528/B-527)

    水本機械製作所

    埋込みフック(A-528/B-527)

    -

    通常価格(税別):2,079円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンペーパーホルダー

ステンペーパーホルダー PW33
  • PW33
  • パッケージ
通常単価(税別)
3,860
税込単価
4,246
通常出荷日:6日目

【特長】・厚いステンレス板を使用したペーパーホルダー。・タイル・コンクリート壁には付属のプラグをはめて...

詳細を確認

型番:

PW33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW33の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
81
幅(mm)
133
奥行(mm)
83
材質
本体、板:ステンレス
付属品
ビス/プラグ/接着テープ
詳細タイプ
アクセサリー
JANコード
4973987960024
質量(g)
170
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PW33

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚いステンレス板を使用したペーパーホルダー。
・タイル・コンクリート壁には付属のプラグをはめて取付けてください(タイル・コンクリート用ドリル4.8φ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンペーパーホルダーの型番PW33のページです。 型番PW33に関する仕様情報を記載しております。
ステンペーパーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンペーパーホルダー
節水ストップシャワーヘッド
バス接続管
洗濯機用分岐バルブ
節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XA
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,8602,7585,9207,6513,4315,745
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)8119545・50100197180
幅(mm)13312045・50100149175
奥行(mm)8378300507796
材質本体、板:ステンレスABS樹脂ゴム管の材質はEPDMを使用ステンレス鋼、黄銅、NBR、EPDM、ポリアセタールABS樹脂、ステンレスABS樹脂、ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました