ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

石ケン液

石ケン液 PW19
通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:6日目

【特長】・イヤーなにおいが残らない純植物性石ケン原液。水で7~10倍に薄めて使用。・効能:手指やお肌の...

詳細を確認

型番:

PW19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW19の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
95
幅(mm)
35
奥行(mm)
35
材質
表示成分 : イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号
詳細タイプ
アクセサリー
JANコード
4973987950179
質量(g)
110
内容量
1個(50gx2)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PW19

内容量

最小発注数量
1個(50gx2)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イヤーなにおいが残らない純植物性石ケン原液。水で7~10倍に薄めて使用。
・効能:手指やお肌の洗浄とソフトな殺菌,消毒。
・医薬部外品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石ケン液の型番PW19のページです。 型番PW19に関する仕様情報を記載しております。
石ケン液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石ケン液
プッシュ石ケン水容器
洋便器取付レンチセット
バス接続パイプ
流し排水栓
アフレナシSトラップ
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,0963,4234,3352,9583,0417,982
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)951801104537680
幅(mm)359026457160
奥行(mm)351222630071150
材質表示成分 : イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号ABS樹脂、ポリエチレンPOM等ステンレスステンレス銅、等

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました