ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プッシュ石ケン水容器

プッシュ石ケン水容器 PW161S
  • PW161S
  • パッケージ
通常単価(税別)
3,423
税込単価
3,765
通常出荷日:6日目

壁面に取付けするタイプのプッシュ式石鹸水容器【特長】・プッシュ式。・タンク容積350cc。・タンクは石...

詳細を確認

型番:

PW161S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW161Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
180
幅(mm)
90
奥行(mm)
122
材質
ABS樹脂、ポリエチレン
付属品
ビス/接着剤/純植物性石ケン原液1回分付
詳細タイプ
アクセサリー
JANコード
4973987950247
質量(g)
280
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PW161S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,423
( 3,765 )
6日目

詳細情報

基本情報

壁面に取付けするタイプのプッシュ式石鹸水容器

【特長】
・プッシュ式。
・タンク容積350cc。
・タンクは石鹸水が注ぎやすい広口タイプ。
・別売り石ケン原液2本入り ⇒ 品番PW19(イヤーなにおいが残らない純植物性石ケン液 水で7~10倍に薄めて使用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュ石ケン水容器の型番PW161Sのページです。 型番PW161Sに関する仕様情報を記載しております。
プッシュ石ケン水容器のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
トイレと食堂入口に設置
5
満足度:5.0
コロナウイルス感染症予防のため手洗いを励行する上で購入。トイレと食堂入口の手洗い用蛇口の横に設置しました。価格も安価で、...もっと読む
0人が参考にしています。
手洗い場に
4
満足度:4.0
備え付けの石鹸水容器が壊れてしまった為、購入しました。 広口タイプで取付が簡単なものを探していたので非常に助かりました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュ石ケン水容器
石ケン液
水栓プラグ
水栓ブッシング座金付
風呂水給水ホースカウス
水栓差込口
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,4231,0961,4261,1447811,153
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1809527225050
幅(mm)903546322520
奥行(mm)1223546282520
材質ABS樹脂、ポリエチレン表示成分 : イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号黄銅青銅・ステンレス塩化ビニル樹脂ニトリルゴム(NBR)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました