ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シャワーヘッドアダプター

通常単価(税別)
1,345円
税込単価
1,480円
通常出荷日:6日目

【特長】・SAN-EI製シャワーヘッドを各社シャワーホースに接続します。(適合:KVK、ガスター、MY...

詳細を確認

型番:

PT250-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT250-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
27
幅(mm)
28
奥行(mm)
28
材質
黄銅
サイズ
オネジ:M22X1.5、メネジ:G1/2
仕様
ガスター社製シャワーホース製
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987750892
質量(g)
41
内容量
1個
-
-

商品情報

シャワーヘッドアダプター:関連画像シャワーヘッドアダプター:関連画像シャワーヘッドアダプター:関連画像シャワーヘッドアダプター:関連画像シャワーヘッドアダプター:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT250-7PT250-7

高さ

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
27
28
28
オネジ:M22X1.5、メネジ:G1/2
ガスター社製シャワーホース製
4973987750892
41
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345円
( 1,480円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAN-EI製シャワーヘッドを各社シャワーホースに接続します。(適合:KVK、ガスター、MYM、ミズタニ、リンナイ、ノーリツ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワーヘッドアダプターの型番PT250-7のページです。 型番PT250-7に関する仕様情報を記載しております。
シャワーヘッドアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーヘッドアダプター
低水圧用ストップシャワーセット
クリーンウォーター PM7251
バスステンレス接続管
水栓穴変換アダプター
20×13ブッシング
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,345円3,140円1,518円8,561円3,340円2,038円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質黄銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・SUS304、CR、PE黄銅青銅
詳細タイプシャワー用品シャワー用品キッチン用品バス・空調用品水栓部品配管用品
内容量1個1セット1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました