ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シャワーアダプター

通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:6日目

【特長】・適合:TOTO(小口、大口、混合栓)、KVK(混合栓)、YUKO(混合栓)、ガスター(混合栓...

詳細を確認

型番:

PT25-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PT25-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
20
幅(mm)
27
奥行(mm)
27
材質
黄銅
サイズ
メネジ:M22X1.5、オネジ:G1/2
仕様
接続部:ガスター社製混合栓
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987750748
質量(g)
40
内容量
1個
-
-

商品情報

シャワーアダプター:関連画像シャワーアダプター:関連画像シャワーアダプター:関連画像シャワーアダプター:関連画像シャワーアダプター:関連画像シャワーアダプター:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PT25-7PT25-7

幅

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

仕様

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
27
27
メネジ:M22X1.5、オネジ:G1/2
接続部:ガスター社製混合栓
4973987750748
40
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合:TOTO(小口、大口、混合栓)、KVK(混合栓)、YUKO(混合栓)、ガスター(混合栓)、大阪ガス(混合栓)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャワーアダプターの型番PT25-7のページです。 型番PT25-7に関する仕様情報を記載しております。
シャワーアダプターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
既設水栓の交換
5
満足度:5.0
既設水栓をシャワーノズルに交換する際に使用しました。ホームセンターに行く手間や精算の手間が省けて大変助かっています。
0人が参考にしています。
KVK社の混合水栓に他社シャワーホースの接続
5
満足度:5.0
KVK社の混合水栓のシャワーホース取付部の口径が標準的なサイズより幅広であることから他社製品を直接配管ができず当該商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーアダプター
シャワーホース 2m
シャワー切替部
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水ストップシャワーセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,077円3,276円 -3,124円5,745円4,000円3,046円
通常出荷日6日目2日目2日目6日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)203059180300240
材質黄銅PVC樹脂銅合金ABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
詳細タイプシャワー用品シャワー用品水栓部品シャワー用品シャワー用品シャワー用品
内容量1個1個1個1個1個1セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました