ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 色/その他

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PCシャワー掛具

通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円
通常出荷日:2日目

【特長】・シャワー用の補修用掛具。・ビスの位置は17mm~25mmの範囲で調整できます。・メッキ仕様な...

詳細を確認

型番:

PS32-85-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS32-85-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
メッキ
高さ(mm)
42
奥行(mm)
56
材質
ABS樹脂
付属品
ビス/プラグ
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987641350
質量(g)
100
内容量
1個

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
PS32-85-CPS32-85-C

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
メッキ
4973987641350
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャワー用の補修用掛具。
・ビスの位置は17mm~25mmの範囲で調整できます。
・メッキ仕様なので汚れが付きにくくお手入れが簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCシャワー掛具の型番PS32-85-Cのページです。 型番PS32-85-Cに関する仕様情報を記載しております。
PCシャワー掛具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCシャワー掛具
シャワーホース 2m
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット 「シャモジー」
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,042円3,276円 -5,745円4,000円3,046円4,667円
通常出荷日2日目2日目6日目2日目1日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)4230180300240280
奥行(mm)56309665220270
材質ABS樹脂PVC樹脂ABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
付属品ビス/プラグシャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)シャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)シャワーアダプターセット3種類付(他メーカー用)低水圧用シャワー板/シャワー板取り外し用工具/シャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました