ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズ

吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズ PS30-37-W
  • PS30-37-W
  • パッケージ
通常単価(税別)
2,251
税込単価
2,476
通常出荷日:2日目

【特長】・真空吸盤仕様・吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます・シャワー受部分が可動し...

詳細を確認

型番:

PS30-37-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS30-37-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
99
幅(mm)
73
奥行(mm)
73
材質
ABS樹脂
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643002
質量(g)
100
内容量
1個

商品情報

吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS30-37-W

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,251
( 2,476 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空吸盤仕様
・吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます
・シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変えることができます
・シャワー受部分360°回転
・シャワー角度70°
・取付可能な面は吸盤より大きいタイル、プラスチック(ユニットバス等)、ホーロー、ステンレス、金属塗装面など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズの型番PS30-37-Wのページです。 型番PS30-37-Wに関する仕様情報を記載しております。
吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸盤式シャワーフック PS30-37シリーズ
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット 「シャモジー」
低水圧用シャワーヘッド
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格2,2516,2424,5732,8474,6671,275
通常出荷日2日目6日目2日目1日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトホワイトホワイトホワイトマットホワイトホワイト
高さ(mm)99300300240280200
幅(mm)7370225505040
奥行(mm)732306522027060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました