ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スーパー補助板

通常単価(税別)
521円~737円
税込単価
573円~811円
通常出荷日:2日目

【特長】・吸盤を壁面に付ける際の補助板。・きれいにはがせて、くり返し使えます。・水で洗って粘着力復活。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
75
75
4973987940583
1個(75mm)
1個
110
110
4973987940590
1個(110mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
2日目
737円
( 811円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸盤を壁面に付ける際の補助板。
・きれいにはがせて、くり返し使えます。
・水で洗って粘着力復活。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー補助板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー補助板
補助水管付ボールタップ
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
洋便器取付レンチセット
プッシュ石ケン水容器
切替ハンドル
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格521円-9,060円 -6,242円4,335円3,423円1,105円 -
通常出荷日2日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)115030011018055
材質ポリウレタン・PET青銅シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂POM等ABS樹脂、ポリエチレンABS樹脂
詳細タイプシャワー用品トイレ用品シャワー用品工具アクセサリー水栓部品
質量(g)1055070026028040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト