ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチナシャワーホース

  • 商品タイプ
    その他
  • 高さ (mm)
    1800
  • 幅 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    30
  • 材質
    塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール
  • サイズ
    1800mm
  • 詳細タイプ
    シャワー用品
  • JANコード
    4973987649035
  • 質量 (g)
    470
  • 内容量
    1個

型番:

PS30-570TXA-1.8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS30-570TXA-1.8の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
高さ(mm)
1800
幅(mm)
30
奥行(mm)
30
材質
塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール
サイズ
1800mm
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987649035
質量(g)
470
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS30-570TXA-1.8

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,910円
( 5,401円 )
1日目

詳細情報

基本情報

メッキシャワーヘッドと一緒に設置する事でバスルームの高級感アップ!

【特長】
・シャワーヘッド取付け金具は回転式のため、ホースがねじれません。
・アダプター付きでほとんどのメーカーに取付け可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチナシャワーホースの型番PS30-570TXA-1.8のページです。 型番PS30-570TXA-1.8に関する仕様情報を記載しております。
プラチナシャワーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチナシャワーホース
クリーンウォーター PM725
マッサージストップシャワーセット
給水栓上部
切替コック
スーパーヌメリとり
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,910円1,069円5,065円2,429円1,738円900円
通常出荷日1日目3日目11日目7日目11日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)180058210807028
幅(mm)30437010030150
奥行(mm)30432103090150
材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタールスチロール樹脂、塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂黄銅・亜鉛ダイカストポリアセタールEPDM、ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました