17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

回転ラセンホース

通常単価(税別)
5,9115,913
税込単価
6,5026,504
通常出荷日:2日目~6日目

ステンレス鋼製なので折れにくく、耐久性に優れています。【特長】・シャワーヘッド取付金具は回転式のためホ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

付属品

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
20
1670
20
-
4973987640919
420
1個
1個
180
60
170
シャワーアダプターセット5種類付(他メーカー用)
4973987640520
500
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,911
( 6,502 )
6日目
5,913
( 6,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼製なので折れにくく、耐久性に優れています。
【特長】
・シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
・シャワーホース長:1.6m(標準タイプ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ラセンホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ラセンホース
バスポンプフィルター(ウレタン)
バスステンレス接続管
水栓穴変換アダプター
シャワーホース 2m
クリーンウォーター PM7251
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,911-1,3188,5613,3403,839 -1,518
通常出荷日2日目〜2日目6日目6日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
材質ステンレス材質:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォームSUS304、CR、PE黄銅PVC樹脂スチロール樹脂・塩化ビニル樹脂・
詳細タイプシャワー用品洗濯機用品バス・空調用品水栓部品シャワー用品キッチン用品
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト