ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

節水シャワーヘッド

通常単価(税別)
890円
税込単価
979円
通常出荷日:2日目

【特長】・水の勢いはそのままで約30%の節水効果((当社標準仕様のS32-80Xとの比較)を発揮。・従...

詳細を確認

型番:

PS321-81XA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS321-81XA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
200
幅(mm)
40
奥行(mm)
60
材質
ABS樹脂
付属品
シャワーヘッドアダプターセット3種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643279
質量(g)
100
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PS321-81XA-MW2PS321-81XA-MW2

色/その他

幅

(mm)

奥行

(mm)

材質

付属品

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
40
60
ABS樹脂
シャワーヘッドアダプターセット3種類付(他メーカー用)
4973987643279
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890円
( 979円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の勢いはそのままで約30%の節水効果((当社標準仕様のS32-80Xとの比較)を発揮。
・従来品と比べ薄型でコンパクト!軽い使用感でお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水シャワーヘッドの型番PS321-81XA-MW2のページです。 型番PS321-81XA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
節水シャワーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水シャワーヘッド
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XA
低水圧用シャワーヘッド
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水ストップシャワーセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格890円5,745円3,431円890円4,000円3,046円
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)200180197200300240
詳細タイプシャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品
質量(g)100230173100255500
内容量1個1個1個1個1個1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました