ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マッサージストップシャワーヘッド

マッサージストップシャワーヘッド PS3235-80XA-MW2
  • PS3235-80XA-MW2
  • パッケージ
通常単価(税別)
3,673円
税込単価
4,040円
通常出荷日:2日目

水の勢いはそのままでストップしない状態で約40%の節水効果(当社比)【特長】・パワーアップシャワーとマ...

詳細を確認

型番:

PS3235-80XA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS3235-80XA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
220
幅(mm)
60
奥行(mm)
80
材質
ABS樹脂
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643651
質量(g)
200
内容量
1個
-
-

商品情報

マッサージストップシャワーヘッド:関連画像

マッサージストップシャワーヘッド:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS3235-80XA-MW2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,673円
( 4,040円 )
2日目

詳細情報

基本情報

水の勢いはそのままでストップしない状態で約40%の節水効果(当社比)

【特長】
・パワーアップシャワーとマッサージの2モード切替。
・切替えハンドルは濡れた手でも操作しやすい。
・低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップ。
・ストップ機能付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マッサージストップシャワーヘッドの型番PS3235-80XA-MW2のページです。 型番PS3235-80XA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
マッサージストップシャワーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッサージストップシャワーヘッド
カラービス
低水圧用シャワーヘッド
マッサージストップシャワーセット
スイングレバー (ミルキーピンク)
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,673円672円890円5,065円2,004円6,242円
通常出荷日2日目6日目2日目11日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトブルーホワイトホワイトミルキーピンクホワイト
高さ(mm)2201620021060300
幅(mm)6013407012070
奥行(mm)80136021020230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました