ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

低水圧用ストップシャワーヘッド

通常単価(税別)
1,799円
税込単価
1,979円
通常出荷日:2日目

従来品と比べ薄型でコンパクト!軽い使用感でお使いいただけます。【特長】・ストップ機能付。・低水圧で勢い...

詳細を確認

型番:

PS323B-81XA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS323B-81XA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
190
幅(mm)
40
奥行(mm)
55
材質
ABS樹脂
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987643309
質量(g)
100
内容量
1個
-
-

商品情報

低水圧用ストップシャワーヘッド:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS323B-81XA-MW2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,799円
( 1,979円 )
2日目

詳細情報

基本情報

従来品と比べ薄型でコンパクト!軽い使用感でお使いいただけます。
【特長】
・ストップ機能付。
・低水圧で勢いのないシャワーがパワーアップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低水圧用ストップシャワーヘッドの型番PS323B-81XA-MW2のページです。 型番PS323B-81XA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
低水圧用ストップシャワーヘッドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
シャワーヘッド
3
満足度:3.0
住んでいるところが水圧が低いので購入。ストップボタンがついているので水の節約にもなる。ボタンも甘くて少しは漏れるかと覆っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低水圧用ストップシャワーヘッド
低水圧用シャワーヘッド
低水圧用マッサージシャワーセット
低水圧用ストップシャワーセット
節水ストップシャワーヘッド
低水圧用マッサージシャワーセット PS309-CTA
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格1,799円890円2,486円3,140円2,202円6,242円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色/その他ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
高さ(mm)190200240240195300
幅(mm)4040505012070
奥行(mm)556022022078230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました