ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 色/その他

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XA

通常単価(税別)
3,431円
税込単価
3,774円
通常出荷日:2日目

極細ストレート水流で効率よくすすげます。【特長】・散水範囲が広く、体を包み込むようなシャワー感。・従来...

詳細を確認

型番:

PS300-80XA-MW2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS300-80XA-MW2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
ホワイト
高さ(mm)
197
幅(mm)
149
奥行(mm)
77
材質
ABS樹脂、ステンレス
付属品
シャワーヘッドアダプターセット3種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987649745
質量(g)
173
内容量
1個
-
-

商品情報

節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS300-80XA-MW2PS300-80XA-MW2

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4973987649745
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,431円
( 3,774円 )
2日目

詳細情報

基本情報

極細ストレート水流で効率よくすすげます。
【特長】
・散水範囲が広く、体を包み込むようなシャワー感。
・従来のシャワーヘッドと比べ約40%の節水効果。
・節水コアをはずすことで、よりシャワーの勢いをアップさせることが出来ます。(節水率約30%)
・シャワーヘッドアダプターセット3付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XAの型番PS300-80XA-MW2のページです。 型番PS300-80XA-MW2に関する仕様情報を記載しております。
節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XA
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
低水圧用シャワーヘッド
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット 「シャモジー」
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格3,431円4,000円5,745円890円3,046円4,667円
通常出荷日2日目2日目6日目2日目1日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)197300180200240280
幅(mm)149225175405050
奥行(mm)77659660220270
材質ABS樹脂、ステンレスシャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂ABS樹脂、ステンレスABS樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました