ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 色/その他

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シャワーヘッド 「レイニームーヴ」

通常単価(税別)
5,745
税込単価
6,320
通常出荷日:6日目

浴びごごちを考えたワイドシャワー&極細ストレート水流。【特長】・シャワーヘッドが上下60°、左右360...

詳細を確認

型番:

PS383-80XA-HB4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS383-80XA-HB4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
グレー
高さ(mm)
180
幅(mm)
175
奥行(mm)
96
材質
ABS樹脂、ステンレス
付属品
シャワーヘッドアダプターセット2種類付(他メーカー用)
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987649172
質量(g)
230
内容量
1個
-
-

商品情報

シャワーヘッド 「レイニームーブ」:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS383-80XA-HB4PS383-80XA-HB4

色/その他

JANコード

内容量

最小発注数量
グレー
4973987649172
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,745
( 6,320 )
6日目

詳細情報

基本情報

浴びごごちを考えたワイドシャワー&極細ストレート水流。
【特長】
・シャワーヘッドが上下60°、左右360°回転。
・外周吐水は身体全体を包むような保温カーテン水流。
・外側:保温カーテン水流0.5mm、内側:極細ストレート水流0.3mm。
・ストップ機能付。
・約45%の節水効果。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャワーヘッド 「レイニームーヴ」の型番PS383-80XA-HB4のページです。 型番PS383-80XA-HB4に関する仕様情報を記載しております。
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーヘッド 「レイニームーヴ」
低水圧用シャワーヘッド
節水シャワーヘッド 「レイニーベーシック」 PS300-80XA
シャワーホース 2m
シャワー切替部
節水ストップシャワーセット
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格5,7451,2753,4313,839 -3,1242,847
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
高さ(mm)1802001973059240
幅(mm)175401492003050
奥行(mm)9660773030220
材質ABS樹脂、ステンレスABS樹脂ABS樹脂、ステンレスPVC樹脂銅合金シャワーヘッド:ABS樹脂、シャワーホース:塩化ビニル樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました