ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シャワーセット

通常単価(税別)
4,750
税込単価
5,225
通常出荷日:6日目

抗菌仕様、防カビ仕様(シャワーホース)で、製品表面の雑菌、カビの繁殖を抑えます。【特長】・現在ご使用の...

詳細を確認

型番:

PS30-CTA-II
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS30-CTA-IIの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色/その他
アイボリー
高さ(mm)
1900
幅(mm)
50
奥行(mm)
30
材質
PVC・ABS
付属品
-
詳細タイプ
シャワー用品
JANコード
4973987641688
質量(g)
580
内容量
1セット
-
-

商品情報

シャワーセット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
PS30-CTA-IIPS30-CTA-II

色/その他

高さ

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

材質

付属品

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
アイボリー
1900
50
30
PVC・ABS
-
4973987641688
580
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,750
( 5,225 )
6日目

詳細情報

基本情報

抗菌仕様、防カビ仕様(シャワーホース)で、製品表面の雑菌、カビの繁殖を抑えます。

【特長】
・現在ご使用のシャワーセットをはずし手軽に交換できます。
・シャワーヘッド取付金具は回転式のため、ホースがねじれません。
・シャワーホース長さ1.6m。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャワーセットの型番PS30-CTA-IIのページです。 型番PS30-CTA-IIに関する仕様情報を記載しております。
シャワーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャワーセット
節水ストップシャワーセット
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
節水シャワーセット 「シャモジー」
シャワーアダプター
シャワーホース
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,7502,8474,5734,6671,0774,247
通常出荷日6日目1日目2日目6日目6日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプシャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品シャワー用品
内容量1セット1セット1個1セット1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました