17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

NJK-0.5替え芯 長さ(mm)98.2

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:4日目

【特長】・サラサマルチ0.5等の替芯

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

インク色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4901681130313
1本
1個
ブルー
4901681130320
1本
1個
グリーン
4901681130344
1本
1個
レッド
4901681130337
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
4日目
405
( 446 )
4日目
405
( 446 )
4日目
405
( 446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サラサマルチ0.5等の替芯

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NJK-0.5替え芯 長さ(mm)98.2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換用
5
満足度:5.0
SARASAmultiペンのインクが無くなったので購入しました。 まとめて買えるので買い出しに行く手間が省けてよかったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NJK-0.5替え芯 長さ(mm)98.2
NJK-0.4芯
クリップ-オンスリム2C B2A5シリーズ
油性ボールペン BN2-BK・BN2-BL・BN2-Rシリーズ
F-0.7芯
スラリマルチ0.5
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格405405513391405669
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
商品タイプ替え芯替え芯ボールペンボールペン替え芯複合ボールペン
ボール径(mm)0.50.4以下0.70.70.70.5
最大軸径(mm)3.03.010.810.55.313.8
長さ(mm)98.298.2143.6140.388.9154.3
インク種類ジェルジェル油性染料油性塗料油性エマルジョン染料+顔料

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト