17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テクト2ウェイライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MA42-BK

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・手元が良く見える長めの極細先端パイプ採用のシャープペン。
・低重心で安定筆記可能。
・振るだけで芯が出るフリシャ機能搭載。

ご注意

  • 小箱(10本)単位でのご注文となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
本体色
ブラック
最大軸径(mm)
10.5
長さ(mm)
149.0
JANコード
4901681672714
材質
軸:樹脂、グリップ:シリコーン
質量(g)
16
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト