17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

サラサドライ

通常単価(税別)
442
税込単価
486
通常出荷日:4日目

【特長】・書いてすぐにインクが乾き、ノートや手が汚れにくく、鮮やかでくっきりとした筆記線を書くことがで...

詳細を確認
  • ご使用の紙質及び環境により完全に乾燥するまでの時間は異なります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

インク色

ボール径詳細

本体色

最大軸径

(mm)

JANコード

適用替え芯

内容量

最小発注数量
0.5
ブラック
ブラック
0.5
11
4901681230013
JLV-0.5芯
1本
1個
0.5
ブルー
ブルー
0.5
11
4901681230020
JLV-0.5芯
1本
1個
0.5
レッド
レッド
0.5
11
4901681230037
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
ブラック
ブラック
0.4
11
4901681256112
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
ブルー
ブルー
0.4
11
4901681256129
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
レッド
レッド
0.4
11
4901681256136
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
ブルー
ブラック
0.4
ソフトブルー
10.9
4901681256143
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
ピンク
ブラック
0.4
ソフトピンク
10.9
4901681256174
JLV-0.4芯
1本
1個
0.4以下
パープル
ブラック
0.4
ソフトパープル
10.9
4901681256181
JLV-0.4芯
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目
442
( 486 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書いてすぐにインクが乾き、ノートや手が汚れにくく、鮮やかでくっきりとした筆記線を書くことができます。

ご注意

  • ご使用の紙質及び環境により完全に乾燥するまでの時間は異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラサドライのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ササッとメモ書きに
5
満足度:5.0
0.7mmのものを使っていましたが、 この度は0.5mmのものを購入しました。 細かい文字が書きたかったので 狙い通り、...もっと読む
0人が参考にしています。
筆記
5
満足度:5.0
ゲルタイプの書きやすさを活かしつつ、デメリットであった乾きにくさを克服したボールペンです。 ツルツルの紙でなければ書いた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラサドライ
サラサマルチ
サラサクリップ ノック式
スラリマルチ0.5
タプリクリップ 油性ボールペン ノック式
スラリ
メーカーゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格442693405669405405
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
詳細タイプノック式ノック式ノック式ノック式ノック式ノック式
長さ(mm)139.4154.3141154.3143.0140
インク種類水性染料水性顔料水性顔料エマルジョン染料+顔料油性塗料エマルジョン染料+顔料
グリーン購入法適合適合適合適合適合適合

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト