ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
マルエム ホールねじ口試験管【50~200個入り】 |

リップ付き沈でん管,円筒形PPCO。蓋を外すことでオートクレーブ可能。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,927円 ( 12,020円 ) | 6日目 |
17,909円 ( 19,700円 ) | 6日目 |
リップ付き沈でん管,円筒形PPCO。
蓋を外すことでオートクレーブ可能。

ニッサチェイン
リング 鉄

東京硝子器械
ディスポエコノミー容器 100mL~2L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~