17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 色詳細

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

紙針ホッチキス P-KISS用紙針【900個入り】

紙針ホッチキス P-KISS用紙針
通常単価(税別)
1,338円
税込単価
1,472円
通常出荷日:2日目

異物混入、分別廃棄、ケガ防止などの要望に応えた紙のホッチキス針【特長】・型番がP-KISS15、P-K...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

金属針によるケガの防止できる紙のホッチキス針

白と青色の2色で展開。

白と青色の2色で展開。

紙針ホッチキス P-KISS用紙針の仕様

商品名PH-S309
針本数1巻 900本
質量(1巻)19g
使用環境温度10℃~40℃
  • 色:ホワイト、ブルー
  • 対応機種:P-KISS10、P-KISS15、P-KISS20

この商品の使用上の注意

  • ※ 本機は、書類をとじる製品です。書類以外は挿入しないでください。
  • ※ 硬いものを入れると刃が破損する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

品番

内容量

最小発注数量
青
4902870788414
PH90011
1箱(900個)
1パック

900個入り

白
4902870788407
PH90010
1箱(900個)
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338円
( 1,472円 )
2日目
1,338円
( 1,472円 )
2日目

詳細情報

基本情報

異物混入、分別廃棄、ケガ防止などの要望に応えた紙のホッチキス針
【特長】
・型番がP-KISS15、P-KISS20専用の紙針
・目立たない白と目立つブルーの2色で展開している。
・使用環境温度が10度~40度の場所で適応する。
【用途】
・食品など異物混入、紙と分別廃棄を行う、金属針によるケガを防止したい等の要望のある箇所に最適
・書類を整理する際に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紙針ホッチキス P-KISS用紙針のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙針ホッチキス P-KISS用紙針
バイモ11用ホッチキス針
MAX(マックス) ホッチキス針 No.10
ホッチキス針 No.10-1M
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ホッチキス バイモ11ポリゴ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,338円411円449円393円21,809円1,941円
通常出荷日2日目4日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプホッチキス針ホッチキス針ホッチキス針ホッチキス針ホッチキスホッチキス
1連数着本数(本)900505050--
適合機種PH-15DS・PH-20DSHD-11FL・11FLSK・11UFL・11SFLKHD-10NLCK、HD-10NLK、HD-10FL3、HD-10DFL、HD-10NX、HD-10D、HD-10V、HD-10DB、HP-10---
内容量1箱(900個)1箱(1000個)1パック(2000本)1箱(1000本)1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト