ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ホッチキス バイモ11ポリゴ

通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円
通常出荷日:4日目

握りやすさを追求したホッチキス【特長】・より小型でさらに軽量、握りやく、軽とじ機構で40枚まで片手で綴...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

40枚まで片手で綴じられる軽量ホッチキス

細い針の倍とじを実現。

細い針の倍とじを実現。

ホッチキス バイモ11ポリゴの仕様

商品名バイモポリゴ HD-11SFLK
個装仕様ブリスタパック
使用針No.11-1M
針装てん数50本
とじ枚数2枚~約40枚
とじ奥行28mm
とじ口寸法7mm
サイズH71×W28×L98(mm)
質量135g(針50本装填時)
再生材使用率61%
  • 色:ブルー、ピンク、ライトグリーン、ブラック

この商品の特長

- 01ちょうどいいフィット感/誰の手にもフィット、多面体の中にも優しい曲面。 - 02新、針残量確認窓/最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓。 - 03針押え付けリムーバ/貼りが飛び散らず、見やすいリムーバ。 - 04らくらく針そうてん/大きく開いて、針を乗せるだけ。

  • 01ちょうどいいフィット感/誰の手にもフィット、多面体の中にも優しい曲面。
  • 02新、針残量確認窓/最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓。
  • 03針押え付けリムーバ/針が飛び散らず、見やすいリムーバ。
  • 04らくらく針そうてん/大きく開いて、針を乗せるだけ。

バイモ・テクノロジー

バイモ・テクノロジー

歯形状のドライバ(針押し板)/針の両肩を正確にガードしながら、まっすぐに集中したチカラを加えることで、細い針の変形を防いでいる。
・左右の突起で針足の真上を押すことで、変形を防ぐ/ステープルホルダとステープルガイドドライバ(針押し板)/針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させる。
・針のセンター面を板バネが下から支えることで、変形を防ぐ/2段クリンチャ機構/書類の厚さによって変わる針の進入角度に対応し、確実にクリンチする。
・針の受け面に2段階の角度をつけることで、針を確実にとらえ転びを防ぐ。

この商品の使用上の注意

  • 針はNO.11針(NO.11-1M)をご使用ください。NO.10針など他の針はご使用になれません。
  • とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

品番

内容量

最小発注数量
ブルー
4902870797973
HD90656
1個
1個
ブラック
4902870798000
HD90659
1個
1個
ライトグリーン
4902870797997
HD90658
1個
1個
ピンク
4902870797980
HD90657
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
4日目
1,941円
( 2,135円 )
4日目
1,941円
( 2,135円 )
4日目
1,941円
( 2,135円 )
4日目

詳細情報

基本情報

握りやすさを追求したホッチキス
【特長】
・より小型でさらに軽量、握りやく、軽とじ機構で40枚まで片手で綴じれる。
・フラットクリンチ
・2段クリンチ機構、書類の厚さによって変わる針の進入角度に対応し、確実にクリンチします。
・左右の突起で針足の真上を押すことで、変形を防ぐ。ステープルホルダ&ステープルガイドドライバ(針押し板)針の変形と逃げを防ぎ、ドライバに押されている針を最後まで垂直に保持して貫通させます。
・針のセンター面を板バネが下から支えることで、変形を防ぐ。
・針の受け面に2段階の角度をつけることで、針を確実にとらえ転びを防ぐ。
【用途】
・書類の整理の際に利用可能
・PPC用紙、40枚程度とじるのに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホッチキス バイモ11ポリゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッチキス バイモ11ポリゴ
卓上ホッチキス Vaimo80(バイモ80)
紙針ホッチキス“P-KISS20”
ホッチキス ハンディタイプ 10号 HD-10NXK
MAX(マックス) 中とじ HD-12LR/17
ホッチキス サクリフラット HD-10FL3Kシリーズ
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,941円5,860円21,809円768円36,236円985円
通常出荷日4日目1日目5日目4日目5日目4日目
商品タイプホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキスホッチキス
とじ枚数(枚)31枚~50枚51枚以上11枚~20枚11枚~20枚51枚以上31枚~50枚
サイズ(mm)H71×W27×D97H153×W63×D202H198×W110×D26046×21×90280×119×518-
とじ奥行(mm)28(最大)30(最大)通常とじ13(最大)、角とじ21(最大)51(最大)256最大29
とじ枚数詳細40802020枚30~70枚(1210FA-H使用時)、50~110枚(1213FA-H使用時)、110~160枚(1217FA-H使用時)32枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホッチキス・ステープラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト