ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAXロータリー式チェックライタ用インク

MAXロータリー式チェックライタ用インク NR-20-BK
通常単価(税別)
898円
税込単価
988円
通常出荷日:4日目

【特長】・MAXのロータリー式チェックライター『RC-150S』用の補充インクです。

型番:

NR-20-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR-20-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
チェックライター
詳細タイプ
補充用インク
インク色
黒
品番
EC90245
JANコード
4902870716882
内容量
1本(20ml)

型番リスト

表示件数
型番
NR-20-BKNR-20-BK

内容量

最小発注数量
1本(20ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MAXのロータリー式チェックライター『RC-150S』用の補充インクです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAXロータリー式チェックライタ用インクの型番NR-20-BKのページです。 型番NR-20-BKに関する仕様情報を記載しております。
MAXロータリー式チェックライタ用インクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAXロータリー式チェックライタ用インク
MAX電子チェックライタ用インクロール
MAXロータリー式チェックライタ用インクパッド
MAX電子チェックライタ
MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201
チェックライター
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)ニッポー
通常価格898円1,449円1,007円44,538円91,085円21,982円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
商品タイプチェックライターチェックライターチェックライターチェックライター-チェックライター
詳細タイプ補充用インク補充用インクインクパット-筆耕ソフト-
インク色黒黒----
品番EC90245EC90502EC90101EC90002PC93420-
JANコード49028707168824902870205133490287062909049028700136534902870656508-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました