17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ
  • G-2 グリーン
  • 内装

ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ

通常単価(税別)
2,836
税込単価
3,120
通常出荷日:5日目~6日目

109型グループのABS樹脂製の産業用ヘルメット。 【特長】 ・フラットなひさし形状と特徴的な頂部デザ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • サイズ
    フリー
  • 内装
    EF型
  • かるメット
    未対応
  • 溝付き
    対応
  • EPA
  • 質量(g)
    365
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

ST#0169-EZの外観

ST#0169-EZの外観

内装 EF型の外観

内装
EF型の外観

ライナー 69号

ライナー
69号

材質 : ABS
検定区分 : 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 (使用電圧7,000V以下)
寸法 : 278×218×151mm
質量 : 365g
付加機能 : 溝付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

内容量

最小発注数量
ダークブルー
-
1個
3個
その他
クリーム(C8)
1個
3個
グリーン
-
1個
3個
グレー
-
1個
3個
ホワイト
アイボリーホワイト
1個
3個
イエロー
-
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,836
( 3,120 )
6日目
2,836
( 3,120 )
6日目
2,836
( 3,120 )
6日目
2,836
( 3,120 )
6日目
2,836
( 3,120 )
5日目
2,836
( 3,120 )
6日目

詳細情報

基本情報

109型グループのABS樹脂製の産業用ヘルメット。
【特長】
・フラットなひさし形状と特徴的な頂部デザインに雨垂れよけの溝付きスタイル。
・表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
・メンテナンスが容易で安定性に優れる樹脂成形品内装。
【用途】
・飛来物または落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止する。
(国家検定合格品:飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169-EZ
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#164-EZ
ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ
ヘルメットSYA-2型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチックDICプラスチック
通常価格2,8366,6782,7242,107 -3,9682,733
通常出荷日5日目〜6日目6日目1日目〜6日目5日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング